??
CAD-Modellauswahl
K0734.161011
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0734 - Winkelgelenke DIN 71802
Stückliste
K0734.161011
BESTKIPP
Bestellnummer
K0734.161011
AUSF1
Ausführung 1
Linksgewinde
MATERIAL
Grundkörper
Stahl
FORM
Form
CS
AUSF
Ausführung
mit Sicherheitsbügel
ROT
Winkel
D1
Durchmesser
16 mm
D2
Gewinde
M 10 mm
D3
Durchmesser
16 mm
D4
Gewinde
M 10 mm
A
Länge
35 mm
L2
Länge
20.0 mm
L3
Länge
16 mm
E
Länge
15.5 mm
SW
Schlüsselweite
13 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0997 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245181018
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions